text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

S1MS Ex 48VAC 2c/o

Numer produktu: 839725
GTIN: 
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Potwierdzenie CE  
CCC  
Na liście cULus  
ATEX  
 
Napięcie zasilania (V) 48  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Pobór mocy AC 3.5  VA
Wyłącznik aut.urządzenia maks. Maks. przekrój przewodu  
Zakres wartości reakcji 3.6 kΩ, ±10 %  
Wartość zwolnienia Rab 1.8 kΩ, ±10 %  
Maks. rezyst. zimna Rc w 20°C 1,5 kOhm  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Materiał styku przekaźnika AgCdO  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 3,0 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
EN 60079-11  
Kategoria przepięcia III / II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy PPO UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 10 AWG  
Wysokość 112.5  mm
Szerokość 26  mm
Głębokość 135  mm
Ciężar netto 175  g
Ciężar brutto 195  g
 
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)