Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"839725","name":"S1MS Ex 48VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MS Ex 48VAC 2c/o
Productnummer: 839725
GTIN:
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for
motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB
48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
CCC cULus Listed ATEX |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 48 V |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Opgenomen vermogen AC | 3.5 VA |
| Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Meetcircuit
| Aanspreekwaarde Ran | 3,6 kOhm, ±10% |
| Resetwaarde Rab | 1,8 kOhm, ±10% |
| Max. koude weerst. Rk bij 20°C | 1,5 kOhm |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Materiaal relaiscontacten | AgCdO |
| aanv. contactspecific. relais | + 3,0 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Overspanningscategorie | III / II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V0 |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | vast |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
| Afmeting hoogte | 112.5 mm |
| Afmeting breedte | 26 mm |
| Afmeting diepte | 135 mm |
| Nettogewicht | 175 g |
| Brutogewicht | 195 g |
Milieu
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |