Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000017","name":"RevPI Connect RevPi Core Module","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
RevPI Connect RevPi Core Module
Tuotenumero: Z9000017
Avoimen lähdekoodin IIoT-yhdyskäytävä, RevPi Connect, joka perustuuRaspberry Pi
Compute Module 3. Neliydinsuoritin, jossa on 1,2 GHz ja 1 Gt RAM-muistiasekä 4 Gt
eMMC Flash-muisti. Kaksi Ethernet-liit... Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Avoimen lähdekoodin IIoT-yhdyskäytävä, RevPi Connect, joka perustuuRaspberry Pi Compute Module 3. Neliydinsuoritin, jossa on 1,2 GHz ja 1 Gt RAM-muistiasekä 4 Gt eMMC Flash-muisti. Kaksi Ethernet-liitäntää, kaksi USB-liitäntää, yksi micro-HDMI-liitäntä ja yksi micro-USB-liitäntä. Käyttöjärjestelmä on sovitettu versio Raspbianista RT-korjauksella, Kotelon mitat (K x L x S): 96 x 45 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 96 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 110.5 mm |
Nettopaino | 222 g |
Bruttopaino | 230 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242290 |
ETIM versio | ETIM-7.0 |
Lisävarusteet
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -perus-ja
-laajennusmoduuleihin.
€5.20
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa 169 MHz:nlangattomalla
M-Bus -väylällä. Laajennusmoduulin etupuolella on SMA-liitäntä
antennin liittämistä varten (antenni ei sisälly toimitukseen
), Kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20
€148.38
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Bus:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa 868 MHz:nlangattomalla
M-Bus -väylällä. Laajennusmoduulin etupuolella on SMA-liitäntä
antennin liittämistä varten (antenni ei sisälly toimitukseen
), Kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20
€122.80
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CAN:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa Can-Bus -väylällä.Moduulin yläosassa on 4-napainen pistoke CAN-väyläliitäntää varten,siirtonopeus enintään 1 MBit/s, kotelon mitat (korkeus x leveys x
syvyys): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20
€116.72
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Siltaus ConBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Soveltuu vain RevPi Connectilleyhdessä RevPi Con
-laajennusmoduulien kanssa.
€4.52