Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000017","name":"RevPI Connect RevPi Core Module","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
RevPI Connect RevPi Core Module
Número de producto: Z9000017
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, basado en el módulo RaspberryPi
Compute Modul 3. Quad-Core con 1,2 GHz y 1 GB RAM, así como una memoria
Flash eMMC de 4 Gbytes. Dos conectores Ethernet, dos co... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, basado en el módulo RaspberryPi Compute Modul 3. Quad-Core con 1,2 GHz y 1 GB RAM, así como una memoria Flash eMMC de 4 Gbytes. Dos conectores Ethernet, dos conectores USB, unconector Micro-HDMI y un conector Micro-USB. El sistema operativo del dispositivo es una versión adaptada de Raspbian con RT-Patch, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): 96 x 45 x 110,5 mm, grado deprotección: IP 20.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 96 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 110.5 mm |
Peso neto | 222 g |
Peso bruto | 230 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
Accesorios Opcionales
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Puente conector de PiBridge para conectar módulos Revolution Pi
individuales. Compatibilidad universal para todos los módulos base y deampliación
Revolution Pi Basis.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Utilizando el RevPi Con M-Bus VHP es posible equipar RevPi Connect conWireless
M-Bus de 169 MHz. El módulo de ampliación tiene una ranura SMA
frontal para conectar una antena (no incluida en el
volumen de suministro), dimensiones de la carcasa (Al x An x P): 96 x 22,5 x
110,5 mm, grado de protección: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
Utilizando el RevPi Con M-Bus es posible equipar RevPi Connect conWireless
M-Bus de 868 MHz. El módulo de ampliación tiene una ranura SMA
frontal para conectar una antena (no incluida en el volumen desuministro),
dimensiones de la carcasa (Al x An x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
grado de protección: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Utilizando el RevPi Con CAN es posible equipar RevPi Connect con
CAN-Bus. El módulo tiene en la parte superior un conector macho de 4polos para conectar
el CAN-Bus, velocidad de transmisión: hasta 1 Mbit/s, dimensiones de lacarcasa (Al x An x
P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado de protección: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Puente conector de ConBridge para conectar módulos Revolution Pi
individuales. Compatible solo con RevPi Connect junto con módulos deampliación
RevPi Con.