Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
RevPI Connect RevPi Core Module
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, sulla base del modulo RaspberryPi Compute 3. Quad-Core con 1.2GHz e 1GB RAM nonché una memoria 4 Gbyte eMMC Flash. Due connettori Ethernet femmina, due connettori USB femmina,un connettore micro HDMI femmina e un connettore micro USB femmina. Come sistemaoperativo il dispositivo dispone di una versione modificata di Raspbian con RTPatch, dimensioni della custodia (A x L x P): 96 x 45 x 110,5 mm, grado diprotezione: IP 20.
Omologazione |
CE
UKCA |
Altezza | 96 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 110.5 mm |
Peso netto | 222 g |
Peso lordo | 230 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Versione ETIM | ETIM-7.0 |