Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000017","name":"RevPI Connect RevPi Core Module","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
RevPI Connect RevPi Core Module
Kód materiálu: Z9000017
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, založeno na Raspberry Pi
Compute Modul 3. Quad-Core s 1.2GHz a 1GB RAM a paměť eMMC Flash 4 Gbyte
. Dvě zásuvky pro ethernet, dvě zásuvky USB, jedna
zásuvka Mi... Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, založeno na Raspberry Pi Compute Modul 3. Quad-Core s 1.2GHz a 1GB RAM a paměť eMMC Flash 4 Gbyte . Dvě zásuvky pro ethernet, dvě zásuvky USB, jedna zásuvka Micro-HDMI a jedna Micro-USB. Jako operační systém používá přístroj upravenou verzi Raspbian s RT-Patch, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 45 x 110,5 mm, krytí: IP 20.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Mechanické údaje
Rozměr výška | 96 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 110.5 mm |
Čistá váha | 222 g |
Celková hmotnost | 230 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Verze ETIM | ETIM-7.0 |
Volitelné příslušenství
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Zásuvný můstek pro PiBridge pro projení jednotlivých modulů RevolutionPi
. Univerzálně vhodný pro všechny základní a
rozšiřující moduly Revolution Pi.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
S RevPi Con M-Bus VHP může být RevPi Connect vybaven s 169 MHz Wireless
M-Bus. Na čele rozšiřovacího modulu se nachází
zásuvka SMA pro připojení antény (anténa není
součástí dodávky), rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x
110,5 mm, krytí: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
S RevPi Con M-Bus může být RevPi Connect vybaven s 868 MHz Wireless M-
Bus. Na čele rozšiřovacího modulu se nachází
zásuvka SMA pro připojení antény (anténa není
součástí dodávky), rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
krytí: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
S RevPi Con M-Bus CAN může být RevPi Connect vybaven s CAN-
Bus. Modul má nahoře 4pólový konektor pro připojení CAN-
Bus, přenosová rychlost: až 1 Mbit/s, rozměry pouzdra (V x Š x
H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Zásuvný můstek pro ConBridge pro projení jednotlivých modulů
Revolution Pi. Vhodný pouze pro RevPi Connect ve spojení s rozšiřujícímimoduly RevPi Con
.