Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570502","name":"PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
Tuotenumero: 570502
GTIN: 4046548052282
Turvalukitus PSENslock, uniikkikoodattu, sähkömagneettinen lukitus,
turvareleellä ja toimilaitteella (vakio), lukitus prosessisuojausta
varten, lukitusvoima 500 N, 8-napainenM12-urosliitin,
sarjaliitäntä
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopiv...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Turvalukitus PSENslock, uniikkikoodattu, sähkömagneettinen lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vakio), lukitus prosessisuojausta varten, lukitusvoima 500 N, 8-napainenM12-urosliitin, sarjaliitäntä Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | unicat |
| Sopii sarjakytkentään | kyllä |
| Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 4.8 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 3 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Pitovoima magneetti päällä | 500 |
| Korkeusoffset maks. | 5mm |
| Suurin kulmasiirtymä | +/2,5 deg |
| Painike tyyppi 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
| Liitäntätapa | M12, 8-nap. uros |
| Johtimet kaapeli | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mat. ankkurilevy | Teräs nikkelöity |
| Mat. pohjalevy | Anticorodal, kova eloksoitu |
| Painikkeen materiaali | Anticorodal, kova eloksoitu |
| Mitta korkeus | 122 |
| Leveysmitta | 45 |
| Syvyysmitta | 44 |
| Nettopaino | 950 |
| Bruttopaino | 990 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548052282 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€88.37
Lisävarusteet
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1,
anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12
-liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², keltainen, PSENcoden ja PSENslockin liitäntäävarten.
€45.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2,
arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1,
anturi/), 8-napainen, A-koodattu ja M8
-liitin (X3, signaalilähtö/Lock_Unlock), musta, suora, 4-napainen,A-koodattu, PUR,
0,25 m, 4× 0,25 mm², musta, PSENcoden ja PSENslockin liitäntää varten.
€36.12
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€110.30
PSEN sl bracket swing door
570550
Asennuskulma kippi- ja saranaoviin, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 asennuskulmaa liukuoviin, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten.
1 kulma kutakin anturia ja toimilaitetta varten
€31.32
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekaaninen lisämoduuli kiinnitykseen, tarkoitettu
PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten. Käytetään
uudelleenkäynnistyksen estoon työskentelyn turvaamiseen
pysähtyneen koneen vaarallisella alueella.
Mahdollisuus kiinnittää enintään kaksi riippulukkoa varmistukseksi.
€135.45
PDP67 F 4 code
773603
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja
PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67.
€115.29