Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570502","name":"PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
Artikelnummer: 570502
GTIN: 4046548052282
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt kodad, med elektromagnetisk
låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning
för processkydd, hållkraft 500 N, 8-polig M12-stickkontakt,
seriekoppling
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternat...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning för processkydd, hållkraft 500 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | unicat |
| Lämplig för seriekoppling | ja |
| Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 4.8 |
Ingångar
| Antal ingångar | 3 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 1 |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-25
55 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP67 |
Mekaniska data
| Hållkraft magnet på | 500 |
| Höjdförskjutning max. | 5 mm |
| Vinkelkomp. max | 2,5 deg |
| Manöverdon typ 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
| Anslutningstyp | M12, 8-polig male |
| Ledningar kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Kåpmaterial överdel | PBT |
| Material ankarplatta | Stål, förnicklat |
| Material bottenplatta | Rostskyddad, hårdeloxerad |
| Material manöverdon | Rostskyddad, hårdeloxerad |
| Mått höjd | 122 |
| Mått bredd | 45 |
| Mått djup | 44 |
| Nettovikt | 950 |
| Bruttovikt | 990 |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548052282 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
Tillbehör – tillval
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK46.00
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1,
sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och
M12-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, för anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-adapter med T-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X1, sensor),
8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, meddelandeutgång/Lock_Unlock),
svart, rak, 4-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², svart,
för frikoppling av hjälpsignaler vid anslutning av PSENcode och
PSENslock.
SEK412.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
SEK248.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2.
1 vinkel för givare respektive manöverdon.
SEK358.00
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekanisk tilläggsmodul för montering, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2, användning som
återstartsspärr för säkerhet vid arbete inom riskområde vid en
stannad maskin, möjlighet att hänga på upp till två hänglås som
säkring.
SEK1,547.00
PDP67 F 4 code
773603
Distribuerad passiv-uttagsplint för anslutning av PSENcode, PSENslockoch
PSENini till ett Pilz-styrsystem, maximalt 4 sensorer, skyddsklass
IP67.
SEK1,317.00