Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570502","name":"PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
Kód materiálu: 570502
GTIN: 4046548052282
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, unikátně kódované,
selektromagnetickým zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem
(standard), blokování pro ochranu procesu, přidržovací síla 500 N, 8pól.
konektor samec M12, sériové zapojení
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního
cyklu a v dohledné době již nebude k...
Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, unikátně kódované, selektromagnetickým zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (standard), blokování pro ochranu procesu, přidržovací síla 500 N, 8pól. konektor samec M12, sériové zapojení Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Princip snímače | Transpondér |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | unikát |
| Vhodné sériové zapojení | ano |
| verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 4.8 |
Vstupy
| Počet vstupů | 3 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
-25
55 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Přídrž.síla magnetu zap | 500 |
| Výšk.přesazení max. | 5 mm |
| Úhlové přesazení max. | 2,5 deg |
| Ovladač typ 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
| Způsob připojení | M12, 8pol. samec |
| Vedení kabelů | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Materiál krytu horní díl | PBT |
| Materiál kotevní desky | Ocel poniklovaná |
| Materiál podlah.desky | Antikoroz, tvrdě elox. |
| Materiál ovladače | Antikoroz, tvrdě elox. |
| Rozměr výška | 122 |
| Rozměr šířka | 45 |
| Rozměr hloubka | 44 |
| Čistá váha | 950 |
| Celková hmotnost | 990 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548052282 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
Volitelné příslušenství
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,
senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12
(X3, senzor), černý, rovný, 8pól., kódování A, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², žlutý, pro připojení pro PSENcode a PSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,senzor),
8pól., kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, signalizačnívýstup/Lock_Unlock),
černý, rovný, 4pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², černý,
pro oddělení pomocných signálů při připojení PSENcode a
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN sl bracket swing door
570550
Montážní úhelník pro otočné a dvoukřídlové dveře, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 montážní úhelníky pro posuvné dveře, vhodné pro
bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock a PSENslock2.
Vždy 1 úhelník pro senzor a ovladač.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechanický doplňkový modul pro instalaci, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2, použitíjako
blokování opětovného spuštění pro zabezpečení prací v nebezpečnémprostoru
vypnutého stroje, možnost uzamčení až dvěma visacími zámky jako
pojistkou.
PDP67 F 4 code
773603
Decentrální pasivní rozdělovač pro připojení PSENcode, PSENslock a
PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí
IP67.