text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit

Numer produktu: 570502
GTIN: 4046548052282
Urządzenie ryglujące PSENslock, unikalnie kodowane, zelektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, z wyłącznikiem bezpieczeństwa i aktuatorem(standardowym), ryglowanie drzwi do ochrony procesu, siła trzymania 500 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już d...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Urządzenie ryglujące PSENslock, unikalnie kodowane, zelektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, z wyłącznikiem bezpieczeństwa i aktuatorem(standardowym), ryglowanie drzwi do ochrony procesu, siła trzymania 500 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
FCC  
IC  
EAC (Europa i Azja)  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Wysoki  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera unikalne kodowanie  
Odpowiednie do łączenia szereg tak  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 4.8  
Liczba wejść 3  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
55  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
EMC wg standardu... EN 55011: Klasa A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Przysp.wstrz. wg normy2
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Holding force magnet on 500  
Maks. offset pionowy 5 mm  
Maks. offset kątowy 2,5°  
Aktuator typu 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Czujnik może być zabudowany Tak, zgodnie z instr. montażu  
Typ połączenia M12 ,8-stykowy zew.  
Linie kablowe LiYY 8 x 0,25 mm2  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Materiał płyty kotwiącej Stal niklowana  
Materiał płyty podstawy Antykorodal, twardo anodowany  
Materiał napędu Antykorodal, twardo anodowany  
Wysokość 122  
Szerokość 45  
Głębokość 44  
Ciężar netto 950  
Ciężar brutto 990  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548052282  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€88.37

Akcesoria opcjonalne

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Adapter przewodu Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznymM12 (X1, czujnik/następne złącze wtykowe), 8-stykowe, z kodowaniem A i złączemwewnętrznym M12 (X3, czujnik), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniemA, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², żółty, do podłączenia PSENcode i PSENslock.
€45.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzneM12(X2, urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznymM12 (X1, czujnik), 8-stykowe, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, wyjście sygnału/blokowanie odblokowanie), czarny, prosty, 4-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm²,czarny, do odłączenia sygnałów pomocniczych podczas podłączania PSENcode i PSENslock.
€36.12
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€63.78
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:30 m
€110.30
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Uchwyt montażowy do drzwi uchylnych i składanych, do urządzeń do ryglowania drzwi PSENslock i PSENslock2
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 uchwyty montażowe do drzwi uchylnych, do urządzeń PSENslock i PSENslock2. 1 uchwyt do czujnika i aktuatora.
€31.32
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mechaniczny moduł dodatkowy do urządzeń PSENslock i PSENslock2, z funkcją „blokady restartu” do zabezpieczenia pracy w strefie niebezpiecznej zatrzymanej maszyny, możliwość dołączenia do dwóch kłódek dla bezpieczeństwa.
€135.45
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 czujniki, poziom ochrony IP67.
€115.29