닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570502","name":"PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
제품 번호: 570502
GTIN: 4046548052282
안전 잠금 장치 PSENslock, 고유 코드식, 전자기식
가드 잠금 기능 탑재, 안전 스위치 및 액추에이터(표준) 장착, 공정 보호용
가드 잠금, 유지력 500N, 8핀 M12 수 커넥터,
직렬 연결
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
안전 잠금 장치 PSENslock, 고유 코드식, 전자기식 가드 잠금 기능 탑재, 안전 스위치 및 액추에이터(표준) 장착, 공정 보호용 가드 잠금, 유지력 500N, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC EAC (유라시아) |
| 센서 원리 | 트랜스폰더 |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 높음 |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | 고유 방식 코딩 |
| 직렬연결에 적합 | 예 |
| 단위 유형 | 단위 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 4.8 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 3 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 신호 출력 개수 | 1 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
-25
55 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP67 |
기계 데이터
| 유지력 자석 켜기 | 500 |
| 최대 수직 오프셋 | 5mm |
| 최대 각 오프셋 | 2.5도 |
| 유형 1 액추에이터 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| 센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
| 연결 타입 | M12, 8핀 수 |
| 케이블 선 | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 앵커 플레이트 소재 | 니켈 도금 철강 |
| 베이스 플레이트 소재 | 안티코로달, 하드 양극 산화처리 |
| 소재 액추에이터 | 안티코로달, 하드 양극 산화처리 |
| 높이 직경 | 122 |
| 폭 치수 | 45 |
| 깊이 치수 | 44 |
| 순중량 | 950 |
| 총중량 | 990 |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 - 128kHz |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7a |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548052282 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
선택적 액세서리
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1,
센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M12
암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR,
0.25 m, 8× 0.25 mm², 노랑색, PSENcode 및 PSENslock 연결용.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서),
8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 신호 출력/Lock_Unlock),
검정색, 스트레이트, 4핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 4× 0.25 mm², 검정색,
PSENcode 및 PSENslock 연결 시 보조 신호 분리용.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN sl bracket sliding door
570551
스윙 게이트용 장착 브래킷 2개,
안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2
에 적합. 센서 및 액추에이터용 브래킷 각 1개
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
기계식 애드온 모듈,
안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2에 적합,
재시작 인터락용, 셧다운된 기계의 위험 구역에서 수행되는 작업의 안전 보호
,
보안을 위해 최대 2개의 자물쇠를 부착할 수 있는 옵션.
PDP67 F 4 code
773603
PSENcode, PSENslock,
PSENini를 필츠 제어 시스템에 연결하기 위한 분산형 패시브 분배기, 최대 4x센서, 방수 방진 등급
IP67.