text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN 1.1p-12/3mm/ix1/ 1 switch

Tuotenumero: 524112
GTIN: 
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications with PSEN ix1; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male). Content= 1 switch no actuator; Sao= 3mm

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications with PSEN ix1; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male). Content= 1 switch no actuator; Sao= 3mm

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anturiperiaate magneettinen  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Sopii sarjakytkentään kyllä  
Yksikkötyyppi Sensori  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Kytkentäjännite 24  V
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP65  
IP67  
Painike tyyppi 1 PSEN 1.1-10  
Anturi uppoasennettavissa kyllä, noudata asennusohjeita  
Liitäntätapa M8, 4-nap. uros  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 36  mm
Leveysmitta 26  mm
Syvyysmitta 13  mm
Nettopaino 14  g
Bruttopaino 26  g
 
 
 

Pakolliset varusteet

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€49.19
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
PSEN ix1 -liitäntä useiden turva-anturien n/o liittämiseen ja arviointiin, n/o, mitat 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.
€73.89

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN 1.1-10 / 1  actuator
PSEN 1.1-10 / 1 actuator 514110
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 toimilaite.
€12.32

Lisävarusteet

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Asennusteline PSENmag, VP = 1 kpl.
€26.04
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€49.19
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Välilevy PSEN 1.1:lle ja PSEN 2.1:lle, VP = 10 kpl.
€101.03
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Käännettävä asennuslevy, kaikille PSEN suorakulmaisille rakenteille, VPE= 2 kpl.
€17.89
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
PSEN ix1 -liitäntä useiden turva-anturien n/o liittämiseen ja arviointiin, n/o, mitat 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.
€73.89