text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN 1.1p-12/3mm/ix1/ 1 switch

Product ID: 524112
GTIN: 
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications with PSEN ix1; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male). Content= 1 switch no actuator; Sao= 3mm

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications with PSEN ix1; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male). Content= 1 switch no actuator; Sao= 3mm

Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle magnetic  
編碼層級符合 ISO 14119 低  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
適合串聯連接 是  
單元類型 感測器  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
電源電壓 24  V
環境溫度 -10 - 55  °C
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP65  
IP67  
類型 1 致動器 PSEN 1.1-10  
感測器可齊平安裝 是,依循安裝指南  
連接類型 M8, 4-pin male  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 36  mm
寬度尺寸 26  mm
深度尺寸 13  mm
淨重 14  g
毛重 26  g
 
 
 

Installation accessories

PSEN 1.1-10 / 1  actuator
PSEN 1.1-10 / 1 actuator 514110
用於磁性安全開關的致動器,方形設計, IP67,操作距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個致動器。

Obligatory accessories

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
用於連接和評定幾個 安全感測器 n/o 的介面 PSEN ix1,n/o,尺寸 96 x 48 x 43.5 mm(H x W xD), 連接類型彈簧式端子。

Optional accessories

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
用於 PSEN 1.1 和 PSEN 2.1 的墊片,PU = 10 件。
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
反向安裝底板,用於所有 PSEN 方形設計,PU = 2 件。
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
用於連接和評定幾個 安全感測器 n/o 的介面 PSEN ix1,n/o,尺寸 96 x 48 x 43.5 mm(H x W xD), 連接類型彈簧式端子。