Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"535120","name":"PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1","price":"72.62","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Vastaava kuva
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
Tuotenumero: 535120
PSEN ix1 -liitäntä useiden
turva-anturien n/o liittämiseen ja arviointiin, n/o, mitat 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S),
jousiliittimet.
Hintasi
€72.62
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 1.5 W |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Mekaaniset tiedot
Nettopaino | 101 g |
Bruttopaino | 112 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548013474 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272492 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
Volume | 0.263 |