text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN 1.1p-12/3mm/ix1/ 1 switch

Productnummer: 524112
GTIN: 
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications with PSEN ix1; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male). Content= 1 switch no actuator; Sao= 3mm

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications with PSEN ix1; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male). Content= 1 switch no actuator; Sao= 3mm

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  V
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
IP67  
Actuator type 1 PSEN 1.1-10  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype M8, 4-polig male  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 36  mm
Afmeting breedte 26  mm
Afmeting diepte 13  mm
Nettogewicht 14  g
Brutogewicht 26  g
 
 
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN 1.1-10 / 1  actuator
PSEN 1.1-10 / 1 actuator 514110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.
€12.32

Verplichte Accessoires

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€73.89

Optionele accessoires

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagebeugel PSENmag, VP = 1 stuk.
€26.04
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Vulplaat voor PSEN 1.1 en PSEN 2.1, VP = 10 stuks.
€101.03
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.
€17.89
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€73.89