text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN 1.1p-12/3mm/ix1/ 1 switch

Artikelnummer: 524112
GTIN: 
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications with PSEN ix1; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male). Content= 1 switch no actuator; Sao= 3mm

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications with PSEN ix1; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male). Content= 1 switch no actuator; Sao= 3mm

Godkännande CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Brytspänning 24  V
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
IP67  
Manöverdon typ 1 PSEN 1.1-10  
Sensorn kan monteras infälld Ja, observera monteringsanvisn  
Anslutningstyp M8, 4-polig male  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 36  mm
Mått bredd 26  mm
Mått djup 13  mm
Nettovikt 14  g
Bruttovikt 26  g
 
 
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK138.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK138.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK187.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK187.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK274.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK274.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK562.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK562.00
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftplintar.
SEK844.00

Installationstillbehör

PSEN 1.1-10 / 1  actuator
PSEN 1.1-10 / 1 actuator 514110
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
SEK141.00

Tillbehör – tillval

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
SEK297.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK138.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK138.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK187.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK187.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK274.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK274.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK562.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK562.00
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.
SEK1,154.00
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.
SEK204.00
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftplintar.
SEK844.00