Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773830","name":"PNOZ ms4p speedcontrol","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PNOZ ms4p speedcontrol
Tuotenumero: 773830
GTIN: 4046548056914
PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 1 akselin turvallinenvalvonta.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 1 akselin turvallinenvalvonta. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
| Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
| UINT1:n jännitetyyppi | DC |
| UINT:n toleranssi. Moduuli | -2 %/+2 % |
Tulo inkrementaalinen kooderi
| Inkrementaalianturitulojen mää |
1
1 |
| Liitäntä (inkrementaalianturi) | RJ-45-naarasliitin, 8-napainen |
| Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
| ohj.valvonta ilman hyst. inkr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
| ohj.valv. hyst. inkr. kanssa | 0.2 Hz - 500 kHz |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Times
| Vasteaika taaj. F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 16 AWG |
| Mitta korkeus | 94 |
| Leveysmitta | 45 |
| Syvyysmitta | 121 |
| Nettopaino | 203 |
| Bruttopaino | 222 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242205 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056914 |
| Volume | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Pakolliset varusteet
Lisävarusteet
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€127.66
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adapteri PNOZ ms1p:lle/PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-antureille, 2,5 m.
€119.93
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€119.93
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,15-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö vasemmalle, Siemens Heidenhainille.
€122.18
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,15-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€122.18
PNOZ msi b4 Box
773845
Suojattu liitäntärasia PSEN msi b4, inkrementaalisen enkooderin jalähestymiskytkimen liittämiseen, vetovastuksella tai ilman,
, jossa on lisäsyöttö lähestymiskytkintä varten.
€80.65
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, sovitinkaapeli pyörimisnopeudenseurantaan ELAU PACDrive3:ssa.
€162.90
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, sovitinkaapeli pyörimisnopeudenseurantaan ELAU PACDrive3:ssa.
€171.77
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m:lle.
€42.50
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m:lle.
€40.71
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 5 m:lle.
€49.10
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Bosch Rexrothille.
€122.18
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m, Bosch
Rexrothille.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€119.30
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 7,5 m,
ELAU:lle.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€135.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, ELAU:lle.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m,
ELAU:lle.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€119.30
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Lenzelle.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, SEW:lle.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m,
SEW:lle.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€119.30
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m,
Baumüllerille.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€122.18
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, RockWellille.
€122.18
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 20-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m,
FANUC:lle.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€260.77
PNOZ msi S09
773870
Yleissovitin, 9-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€183.67
PNOZ msi S15
773871
Yleissovitin, 15-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€210.39
PNOZ msi S25
773872
Yleissovitin, 25-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€241.45
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, PMCtendolle.
€122.18
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 5 m, Bosch
Rexrothille.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€127.66
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Leroylle.
€122.18
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, PARKER HD:lle.
€120.07
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 15-
-nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin
.
€288.77
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kaapeli 15-napaisella Sub-D-liittimellä sovitinlaatikkoon PNOZ msi b1(773880),
kaapelin pituus 0,3 m.
€43.32
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 9-
-nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin.
€199.59
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 25-
-nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin
.
€213.12
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kaapeli 25-napaisella Sub-D-liittimellä sovitinlaatikkoon PNOZ msi b1(773883),
kaapelin pituus 2,5 m.
€54.25