Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773830","name":"PNOZ ms4p speedcontrol","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ ms4p speedcontrol
Número de producto: 773830
GTIN: 4046548056914
PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, supervisión segurade
1 eje.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, supervisión segurade 1 eje. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
| Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
| Tipo tensión de UINT1 | DC |
| Tolerancia de UINT. Módulo | -2 %/+2 % |
Codificador incremental de entrada
| Número entradas de encóder inc |
1
1 |
| Conexión (encóder incremental) | Conector hembra RJ-45 8 pol. |
| Pos. fase señ. dif. enc.incr | 90° ± 30° |
| F.sup.prog. sin hist.enc.incr | 0,1 Hz - 500 kHz |
| F.sup.prog. con hist.enc.incr | 0,2 Hz - 500 kHz |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Times
| Tiempo reac. para F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 16 AWG |
| Dimensión de altura | 94 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 121 |
| Peso neto | 203 |
| Peso bruto | 222 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056914 |
| Volumen | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Opcionales
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 25polos,
5 m, salida de cable a la derecha, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adaptador de PNOZ ms1p/PNOZ ms2p para transmisores Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 25polos,
2,5 m, salida de cable a la derecha, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 15polos,
2,5 m, salida de cable a la izquierda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 15polos,
2,5 m, salida de cable a la derecha, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi b4 Box
773845
Caja de conexión apantallada PSEN msi b4, para conectar un
encóder incremental con un interruptor de proximidad, con/sinresistencia "pull",
con alimentación adicional para el interruptor de proximidad.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cable adaptador para
supervisión de revoluciones en ELAU PACDrive3.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cable adaptador para
supervisión de revoluciones en ELAU PACDrive3.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ
msXp y PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ
msXp y PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ
msXp y PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos
para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y
conexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para
Bosch Rexroth.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y
conexión 9 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 7,5 m, para
ELAU.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 9 polos para encóder,
para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para ELAU.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y
conexión 9 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para
ELAU.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 9 polos para encóder,
para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Lenze.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para SEW.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y
conexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para
SEW.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y
conexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para
Baumüller.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Rockwell.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y
conexión 20 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para
FANUC.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi S09
773870
Adaptador universal, Sub-D 9 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.
PNOZ msi S15
773871
Adaptador universal, Sub-D 15 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.
PNOZ msi S25
773872
Adaptador universal, Sub-D 25 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para PMCtendo.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y
conexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 5 m, para
Bosch Rexroth.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Leroy.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para PARKER HD.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Caja adaptador para módulo supervisor de revoluciones, PNOZmultiClassic, 3 conectores Sub-D 15
polos, 2 hembra, 1 macho, fijación rápida sobre
guía normalizada.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Cable con conector Sub-D 15 polos para caja adaptador PNOZ msi b1(773880),
longitud 0,3 m.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Caja adaptador para módulo supervisor de revoluciones, PNOZmultiClassic, 3 conectores Sub-D
9 polos, 2 hembra, 1 macho, fijación rápida sobre guía normalizada.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Caja adaptador para módulo supervisor de revoluciones, PNOZmultiClassic, 3 conectores Sub-D 25
polos, 2 hembra, 1 macho, fijación rápida sobre
guía normalizada.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Cable con conector Sub-D 25 polos para caja adaptador PNOZ msi b1(773883),
longitud 2,5 m.
PNOZmulti Bus-Terminator
779110
Clavija de terminación PNOZmulti.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Accesorios Obligatorios
PNOZms1p Juego con bornes de tornillo
793800
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 juego.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.