Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773830","name":"PNOZ ms4p speedcontrol","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ ms4p speedcontrol
Numéro de l'article: 773830
GTIN: 4046548056914
PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, surveillance en toute sécurité de 1 axe.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, surveillance en toute sécurité de 1 axe. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| But de UINT1 | Alimentation du module |
| Source de la tension interne | via l’appareil de base |
| Type de tension de UINT1 | DC |
| Tol. de UINT. au module | -2 %/+2 % |
Entrée codeur incrémental
| Nombre d'entrées pour codeur i |
1
1 |
| Raccordement (codeur incr.) | Connect femelle RJ 45 à 8 br |
| Écart ph.diff.sign. cod.incr. | 90° ±30° |
| F.surv.prog. sans hyst. incr | 0,1 Hz à 500 kHz |
| F.surv.prog. avec hyst. incr | 0.2 Hz à 500 kHz |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Temps
| Tps de réponse pour F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 16 AWG |
| Dimensions hauteur | 94 |
| Dimension largeur | 45 |
| Dimension profondeur | 121 |
| Poids net | 203 |
| Poids brut | 222 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242205 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056914 |
| Volume | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessoires obligatoires
PNOZ ms1p jeu de borniers à vis
793800
Borniers à vis débrochables, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 jeu.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€7.52
Accessoires optionnels
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches,
5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€127.66
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
€119.93
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches,
2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€119.93
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à15 broches,
2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à15 broches,
2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi b4 Box
773845
Boîtier de raccordement blindé PSEN msi b4, pour le raccordement d’un
codeur incrémental avec un capteur de proximité avec / sans résistancede rappel,
et alimentation supplémentaire pour le capteur de proximité.
€80.65
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTATEUR ELAU PACDrive3 1,5 m, câble adaptateur pour
contrôle de la vitesse de rotation sur ELAU PACDrive3.
€162.90
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTATEUR ELAU PACDrive3 2,5 m, câble adaptateur pour
contrôle de la vitesse de rotation sur ELAU PACDrive3.
€171.77
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ
msXp et PNOZ s30, 2,5 m.
€42.50
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ
msXp et PNOZ s30, 1,5 m.
€40.71
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ
msXp et PNOZ s30, 5 m.
€49.10
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15
broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Bosch Rexroth.
€122.18
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m,
pour Bosch Rexroth.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 7,5 m,
pour ELAU.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€135.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches,
pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour ELAU.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m,
pour ELAU.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches,
pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Lenze.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15
broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour SEW.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m,
pour SEW.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m,
pour Baumüller.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€122.18
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15
broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Rockwell.
€122.18
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 20 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m,
pour FANUC.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€260.77
PNOZ msi S09
773870
Adaptateur universel, Sub D à 9 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2
contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€183.67
PNOZ msi S15
773871
Adaptateur universel, Sub D à 15 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2
contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€210.39
PNOZ msi S25
773872
Adaptateur universel, Sub D à 25 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2
contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€241.45
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15
broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour PMCtendo.
€122.18
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 5 m,
pour Bosch Rexroth.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€127.66
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15
broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Leroy.
€122.18
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15
broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour PARKER HD.
€120.07
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D
à 3 x 15 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur
rails.
€288.77
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Câble avec connecteur Sub D à 15 broches, pour boîtier adaptateurPNOZ msi b1 (773880),
longueur du câble 0,3 m.
€43.32
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D à
3 x 9 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur rails.
€199.59
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D
à 3 x 25 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur
rails.
€213.12
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Câble avec connecteur Sub D à 25 broches, pour boîtier adaptateurPNOZ msi b1 (773883),
longueur du câble 2,5 m.
€54.25
PNOZmulti Bus-Terminator
779110
Fiche de terminaison PNOZmulti.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€17.93