Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773830","name":"PNOZ ms4p speedcontrol","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ ms4p speedcontrol
Numer produktu: 773830
GTIN: 4046548056914
PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, bezpiecznemonitorowanie
1 osi.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, bezpiecznemonitorowanie 1 osi. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie modułu |
| Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę bazową |
| Typ napięcia UINT1 | DC |
| Tolerancja modułu UINT | -2 %/+2 % |
Wejście enkodera inkrementalnego
| Liczba wejść czujników inkreme |
1
1 |
| Przyłącze (enkoder inkrement.) | 8-pinowe złącze żeńskie RJ-45 |
| Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz | 90° ±30° |
| Progr.funk.bez inkr.histerezy | 0,1 Hz - 500 kHz |
| Progr.funk.z inkr.histerezy | 0,2 Hz - 500 kHz |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Times
| Czas reakcji dla F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
| Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
| Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 16 AWG |
| Wysokość | 94 |
| Szerokość | 45 |
| Głębokość | 121 |
| Ciężar netto | 203 |
| Ciężar brutto | 222 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242205 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056914 |
| Tom | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy,
5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
€127.66
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p do enkodera Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
€119.93
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy,
2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
€119.93
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,15-stykowy,
2,5 m, wyjście przewodu z lewej strony, dla Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,15-stykowy,
2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi b4 Box
773845
Ekranowana puszka połączeniowa PSEN msi b4, do podłączenia
enkodera przyrostowego do czujnika zbliżeniowego, z rezystorem/bezrezystora,
z dodatkowym zasilaniem dla czujnika zbliżeniowego.
€80.65
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, przewód adaptera do
monitorowania prędkości obrotowej na ELAU PACDrive3.
€162.90
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, przewód adaptera do
monitorowania prędkości obrotowej na ELAU PACDrive3.
€171.77
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ
msXp i PNOZ s30, 2,5 m.
€42.50
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ
msXp i PNOZ s30, 1,5 m.
€40.71
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ
msXp i PNOZ s30, 5 m.
€49.10
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze
enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Bosch Rexroth.
€122.18
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze
enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla Bosch Rexroth.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€119.30
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe
złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 7,5 m, dla ELAU.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€135.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla ELAU.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe
złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla ELAU.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€119.30
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Lenze.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla SEW.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe
złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla SEW.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€119.30
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe
złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Baumüller.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€122.18
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Rockwell.
€122.18
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 20-stykowe
złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla FANUC.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€260.77
PNOZ msi S09
773870
Uniwersalny adapter, 9-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€183.67
PNOZ msi S15
773871
Uniwersalny adapter, 15-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€210.39
PNOZ msi S25
773872
Uniwersalny adapter, 25-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€241.45
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla PMCtendo.
€122.18
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze
enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 5 m, dla Bosch Rexroth.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€127.66
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Leroy.
€122.18
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla PARKER HD.
€120.07
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic,
3 x 15-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwośćmocowania do
szyn górnych.
€288.77
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Przewód ze złączem 15-pin, D-Sub do puszki adaptera PNOZ msi b1(773880),
długość przewodu 0,3 m.
€43.32
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic,
3 x 9-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwość mocowaniado szyn górnych.
€199.59
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic,
3 x 25-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwośćmocowania do
szyn górnych.
€213.12
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Przewód ze złączem 25-pin, D-Sub do puszki adaptera PNOZ msi b1(773883),
długość przewodu 2,5 m.
€54.25
Akcesoria obligatoryjne
€7.52