Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773711","name":"PNOZ mc4p DeviceNet 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PNOZ mc4p DeviceNet 2
Tuotenumero: 773711
GTIN: 4046548064216
Konfiguroitavat pienohjaukset, PNOZmulti Classic, kenttäväylämoduuli,
DeviceNet.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Konfiguroitavat pienohjaukset, PNOZmulti Classic, kenttäväylämoduuli, DeviceNet. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
| Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
| UINT1:n jännitetyyppi | DC |
| UINT:n toleranssi. Moduuli | -2 %/+2 % |
Kenttäväylän liitäntä
| Kenttäväyläliitäntä | DeviceNet |
| Kenttäväylän laitetyyppi | Slave |
| sal. kenttäv.asemaosoitteet | 0 ... 63d |
| Säädettävät siirtonopeudet |
500 kBit/s
250 kBit/s 125 kBit/s |
| Liitäntä kenttäväylä | 5-nap. Combicon-liitin |
| galv. erotus kenttäväylästä | kyllä |
| Koetusjännite | 500 V AC |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Mitta korkeus | 94 |
| Leveysmitta | 22.5 |
| Syvyysmitta | 122 |
| Nettopaino | 110 |
| Bruttopaino | 150 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242208 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064216 |
| Volume | 0.431 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |