text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ mc4p DeviceNet 2

Kód materiálu: 773711
GTIN: 4046548064216
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti Classic, modul Fieldbus, DeviceNet. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti Classic, modul Fieldbus, DeviceNet. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Tolerance UINT. Modul -2 %/+2 %  
Rozhraní Fieldbus DeviceNet  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Příp.adresy stanic Fieldbus 0 ... 63d  
Nastavitelné přenos. rychlosti 500 kBit/s  
250 kBit/s  
125 kBit/s  
Přípojka Fieldbus 5-pol. zásuvný spoj Combicon  
Galvan. oddělení od Fieldbus ano  
Zkušební napětí 500 V AC  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Rozměr výška 94  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 122  
Čistá váha 110  
Celková hmotnost 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064216  
Svazek 0.431  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr