Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773711","name":"PNOZ mc4p DeviceNet 2","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ mc4p DeviceNet 2
Artikelnummer: 773711
GTIN: 4046548064216
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic,
fältbussmodul, DeviceNet.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, fältbussmodul, DeviceNet. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
| Källa intern spänning | via basmodul |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
| Tolerans för UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Fältbusgränssnitt
| Fältbussgränssnitt | DeviceNet |
| Fältbussens modultyp | Slave |
| Tillåt. fältb.-stat.adresser | 0– 63d |
| Valbara överföringshastigheter |
500 kBit/s
250 kBit/s 125 kBit/s |
| Anslutning fältbuss | 5-polig Combicon-anslutning |
| Galvan. isol. från fältbuss | ja |
| Provspänning | 500 V AC |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Mått höjd | 94 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 122 |
| Nettovikt | 110 |
| Bruttovikt | 150 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064216 |
| Volym | 0.431 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |