Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773711","name":"PNOZ mc4p DeviceNet 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ mc4p DeviceNet 2
Productnummer: 773711
GTIN: 4046548064216
Configureerbare veilige kleine besturingen, PNOZmulti Classic,
veldbusmodule, DeviceNet.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Configureerbare veilige kleine besturingen, PNOZmulti Classic, veldbusmodule, DeviceNet. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Technische data
Elektrische data
| Doel van UINT1 | Voeding van de module |
| Bron van interne spanning | via basismodule |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
| Tolerantie van UINT.- module | -2 %/+2 % |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | DeviceNet |
| Apparaattype van de veldbus | Slave |
| Toegest. veldbusstat.adressen | 0 ... 63d |
| Instelbare overdrachtsnelheden |
500 kbit/s
250 kbit/s 125 kbit/s |
| Aansluiting veldbus | 5-pol. Combicon-connector |
| Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
| Testspanning | 500 V AC |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Afmeting hoogte | 94 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 122 |
| Nettogewicht | 110 |
| Brutogewicht | 150 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242208 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064216 |
| Volume | 0.431 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |