Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773711","name":"PNOZ mc4p DeviceNet 2","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ mc4p DeviceNet 2
Produktnummer: 773711
GTIN: 4046548064216
Konfigurerbare, sikre, små styringer, PNOZmulti Classic,
feltbusmodul, DeviceNet.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Konfigurerbare, sikre, små styringer, PNOZmulti Classic, feltbusmodul, DeviceNet. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
| Kilde for intern spænding | via basismodul |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
| Tolerance for UINT. modul | -2 %/+2 % |
Feltbus-interface
| Feltbus-interface | DeviceNet |
| Feltbussens modultype | Slave |
| Tilladte feltbus-stationsadr. | 0 ... 63d |
| Indstill. overførselshastigh. |
500 kBit/s
250 kBit/s 125 kBit/s |
| Tilslutning feltbus | 5-pol. Combicon-stikforb. |
| galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
| Prøvespænding | 500 V AC |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Mål, højde | 94 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 122 |
| Nettovægt | 110 |
| Bruttovægt | 150 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064216 |
| Volumen | 0.431 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |