text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ m0p base unit not expandable

Tuotenumero: 773110
GTIN: 4046548013153
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti Classic -pienohjaukset, perusyksikkö, ei laajennettava (linkkimoduuli, 1 kenttäväylämoduuli voidaan liittää), sarjaliitäntä RS232, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4 turvallista puolijohdelähtöä, 2 turvallista relelähtöä. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähi...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti Classic -pienohjaukset, perusyksikkö, ei laajennettava (linkkimoduuli, 1 kenttäväylämoduuli voidaan liittää), sarjaliitäntä RS232, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4 turvallista puolijohdelähtöä, 2 turvallista relelähtöä. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
U1:n tarkoitus Järjestelmän syöttö  
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
U2:n tarkoitus Puolijohdelähtöjen syöttö  
Syöttöjännite 2 (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi
Pot. erotus U2 kyllä  
Digitaalisten tulojen lukumäär 20  
20  
Maks. määrä jännit. tulot U_B <= 26,4 V: 20  
U_B > 26,4 V: 15  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
Puolijohdelähtöjen määrä 4  
Pot.erotus PJ-lähdöstä kyllä  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Apulähtöjen lukumäärä 1  
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö kyllä  
Oikos.suoj. ei varm. PJL kyllä  
Signaalit. 1:llä ei varm. PJL UB - 0,5 V DC kun 0,5 A  
Testipulssilähtöjen lukumäärä 4  
Relelähtöjen lukumäärä 2  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 6  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 6  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 3  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Pot.erot RLA kyllä  
Kaskadilähtöjen lukumäärä 1  
galv. erot. kaskd-apu-HLAg ei  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Pot.erotus 1 välillä PJ-lähtö ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi turvallinen erotus  
Pot.erotus 2 välillä RL-lähtö ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 2 tyyppi turvallinen erotus  
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 16 AWG  
Joust AWG ilman AEH RLA (KZF) 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 94  
Leveysmitta 135  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 499  
Bruttopaino 519  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242207  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013153  
Volume 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Lisävarusteet

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,532.79
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
PNOZmulti Configurator -käyttäjälisenssi, täysversio käytettäväksiyhdessä lisätyöasemassa, lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot, vain peruslisenssin laajentamiseen. Huomio: Ei sisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta .
€187.31
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
PNOZmulti Configurator Lite-lisenssi, täysversio, jossa on rajoitus PNOZmulti m0p:hen ja mm0p:hen, käytettäväksi yhdellä työasemalla, lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot m0p:ssä ja mm0p:ssä. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzinkotisivuilta .
€236.96
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€344.73
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€206.95
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Päivityslisenssi PNOZmulti Configurator -ohjelmiston täysversionperuslisenssin versionumeron päivitystä varten, lisenssiavain kaikkientoimintojen aktivoimiseksi.
€225.68
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
PNOZmulti Configurator -päivityslisenssi, olemassa olevankäyttäjälisenssin versionumeron päivittämiseen , lisenssiavain, joka aktivoi kaikki toiminnot. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta .
€119.16
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,031.35
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
PNOZmulti Configurator peruspalvelulisenssi, palveluversion käyttämiseenyhdellä työasemalla, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta .
€232.45
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,092.05
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
PNOZmulti Configurator käyttäjäpalvelulisenssi, palveluversionkäyttämiseen yhdellä lisätyöasemalla, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€86.89
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
PNOZmulti Configurator Lite-palvelulisenssi, palveluversion käyttämiseenrajoitettuna PNOZmulti m0p ja mm0p -versioihin, käyttö yhdellätyöasemalla, lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Eisisällä ohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta .
€109.37
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevanperusplvelulisenssin versionumeron päivittämiseen , lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€104.16
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
PNOZmulti Configurator päivityspalvelulisenssi, olemassa olevankäyttäjäpalvelulisenssin versionumeron päivittämiseen , lisenssiavain palvelutoimintojen aktivoimiseksi. Huom: Ei sisälläohjelmistoa! Ladattavissa Pilzin kotisivuilta.
€56.31
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€936.69
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Lisävarustepaketti kotelossa, jossa on: Sirukortti 32 kB, sinettiPNOZmulti m1p, VE = 10 kpl, sirukortinlukija, ohjelmointikaapeli PNOZmulti, järjestelmän käyttöohje PNOZmulti.
€241.20
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Päätepistoke PNOZmulti.
€17.93
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-sirukortti, 10 kpl sarja, 8 kB.
€125.79
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-sirukortti, 10 kpl sarja, 32 kB.
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Älykortinlukija PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Sirukorttipidin, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Tarra sirukortille, PNOZmulti-pienohjaukset, 12 kpl.
€12.47

Pakolliset varusteet

PSS Conv USB / RS 232
PSS Conv USB / RS 232 305160
Sovitin USB-liitännän muuntamiseen RS232-liitännäksi.
€110.91
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Peruslisenssi PNOZmulti Configurator -ohjelmistolle, oikeuttaa täydenversioon käyttöön yhdessä työasemassa, lisenssiavain kaikkientoimintojen aktivointia varten.
€503.27
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 8 kB.
€13.85
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-sirukortti, 1 kpl, 32 kB.
€21.91
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
1 sarja jousiliittimiä PNOZmulti Classic -perusyksiköihin.
€45.02
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
1 sarja ruuviliittimiä, PNOXmulti Classic -perusyksiköihin.
€45.02