text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ m0p base unit not expandable

Numer produktu: 773110
GTIN: 4046548013153
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Classic, jednostka bazowa, bez możliwości rozbudowy (moduły połączeniowe , możliwość podłączenia 1modułu Fieldbus), złącze szeregowe RS232, 20 bezpiecznych wejść cyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe. Ważne informacje: Cykl życia niniejszeg...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Classic, jednostka bazowa, bez możliwości rozbudowy (moduły połączeniowe , możliwość podłączenia 1modułu Fieldbus), złącze szeregowe RS232, 20 bezpiecznych wejść cyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe, 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KCC  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie systemu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Przeznaczenie U2 Zasilanie wyjść SC  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2
Izolacja potencjałów U2 Tak  
Ilość wejść cyfrowych 20  
20  
Maks. l. wejść pod napięciem U_B <= 26,4 V: 20  
U_B > 26,4 V: 15  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 – +5 VDC  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 4  
Izolacja potencjałowa S/C O Tak  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Liczba wyjść pomocniczych 1  
Izol. galw. n/bezp. SC O Tak  
Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO Tak  
Poziom sygnału 1 n/bezp. S/C O UB - 0,5 VDC, 0,5 A  
Ilość wyjść taktowania testowe 4  
Ilość wyjść przekaźnikowych 2  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Izol. potencjałów wyjść przek. Tak  
Liczba wyjść szeregowych 1  
Izol.galwan. kaskad.pom. S/C O Nie  
Ilość złączy RS-232 1  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Izolacja potencjałowa 1 między Napięcie wyj. SC i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 1 Bezpieczna separacja  
Izolacja potencjałowa 2 między Napięcie wyj. RL i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 2 Bezpieczna separacja  
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 16 AWG  
Przew.elast.AWG bez zł.zacisk. 24 - 12 AWG  
Wysokość 94  
Szerokość 135  
Głębokość 121  
Ciężar netto 499  
Ciężar brutto 519  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242207  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013153  
Tom 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria opcjonalne

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,532.79
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licencja użytkownika PNOZmulti Configurator, wersja pełna do wykorzystania na dodatkowej stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiający włączenie pełnej funkcjonalności, ważna tylko przyrozszerzeniu licencji podstawowej. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze stronygłównej firmy Pilz.
€187.31
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licencja Lite PNOZmulti Configurator, wersja pełna z ograniczeniem do jednostek PNOZmulti m0p i mm0p, do wykorzystania na stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z pełnej funkcjonalności w ramach jednostek m0p i mm0p. Uwaga: Niezawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównejfirmy Pilz.
€236.96
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€344.73
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€206.95
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Zaktualizuj licencję, aby przejść z obecnej licencji podstawowej na pełną wersję oprogramowaniaPNOZmultiConfigurator, uzyskaj klucz zapewniający pełną funkcjonalność.
€225.68
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Upgrade licencji PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia posiadanej wersji licencji, klucz licencyjny umożliwiający uzyskanie pełnej funkcjonalności. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania!Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€119.16
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,031.35
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Podstawowa licencja serwisowa PNOZmulti Configurator, do prowadzeniaprac serwisowych bez możliwości programowania, klucz licencyjnyumożliwiający korzystanie w stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowaniemożna pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€232.45
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,092.05
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Podstawowa licencja serwisowa PNOZmulti Configurator, do prowadzenia prac serwisowych bez możliwości programowania na dodatkowej stacji roboczej, kluczlicencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga: Niezawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmyPilz.
€86.89
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Licencja serwisowa Lite PNOZmulti Configurator, do korzystania z wersji serwisowej ograniczonej do jednostek PNOZmulti m0p i mm0p, do stosowania na stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiającykorzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania!Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€109.37
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade licencji serwisowej PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia posiadanej wersji licencji, klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga:Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€104.16
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade licencji serwisowej PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia posiadanej wersji licencji, klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga:Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmyPilz.
€56.31
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€936.69
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Pakiet akcesoriów w tym przypadku zawiera elementy: Karta chipowa 32 kB,sealPNOZmulti m1p, opakowanie jednostkowe = 10 szt., czytnik kart chipowych, przewóddo programowania PNOZmulti, instrukcja obsługi systemu PNOZmulti.
€241.20
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Terminator PNOZmulti.
€17.93
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 8 kB.
€125.79
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 32 kB.
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Uchwyt na kartę chip, dla PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Etykieta na kartę chip, sterowniki kompaktowe PNOZmulti, 12 szt.
€12.47

Akcesoria obligatoryjne

PSS Conv USB / RS 232
PSS Conv USB / RS 232 305160
Adapter do podłączenia interfejsu USB na RS232.
€110.91
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Licencja podstawowa na oprogramowanie PNOZmulti Configurator dokorzystania z pełnej wersji na stacji roboczej, klucz licencyjny do uruchomienia pełnej funkcjonalności.
€503.27
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 8 kB.
€13.85
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 32 kB.
€21.91
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
1 zestaw zacisków sprężynowych do jednostek bazowych PNOZmulti Classic.
€45.02
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
1 zestaw zacisków wtykowych śrubowych, jednostki bazowe PNOZmultiClassic.
€45.02