닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773110","name":"PNOZ m0p base unit not expandable","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ m0p base unit not expandable
제품 번호: 773110
GTIN: 4046548013153
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛,
확장 불가, (링크 모듈, 1x 필드버스 모듈 연결 가능), 직렬
인터페이스 RS232, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전
반도체 출력, 2x 안전 릴레이 출력.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 불가, (링크 모듈, 1x 필드버스 모듈 연결 가능), 직렬 인터페이스 RS232, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력, 2x 안전 릴레이 출력. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 KCC KOSHA EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 시스템 전원 |
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| U2의 용도 | SC 출력 전원 |
| 공급 전압 2 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | |
| 전위 절연 U2 | 예 |
입구
| 디지털 입력의 개수 |
20
20 |
| 최대 라이브 입력 수 |
U_B <= 26.4 V : 20
U_B > 26.4 V : 15 |
| 0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력
| 반도체 출력의 갯수 | 4 |
| 반도체 출력 전위 절연 | 예 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
반도체 출력 (표준)
| 보조 출력 단자의 개수 | 1 |
| 비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 | 예 |
| 비안전 반도체 출력 단락 보호 | 예 |
| 비안전 반도체 출력 1의 신호 레벨 | 0.5 A에서 UB - 0.5 VDC |
클록 출력 테스트
| 테스트 펄스 출력의 개수 | 4 |
繼電器輸出
| 릴레이 출력의 개수 | 2 |
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 전압 AC1 안전 접점 | 240 |
| 최대 전류 AC1 안전 접점 | 6 |
| 전압 DC1 안전 접점 | 24 |
| 최대 전류 DC1 안전 접점 | 6 |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 230 |
| 최대 전류 AC15 안전 접점 | 3 |
| 전압 DC13 안전 접점 | 24 |
| 전위 절연 릴레이 출력 | 예 |
표준 출력으로 계단식 출력
| 종속 출력 단자의 개수 | 1 |
| 캐스케이딩 보조 반도체 출력 갈바닉 절연 | 아니오 |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | SC 출력 및 시스템 전압 |
| 전위 절연 유형 1 | 안전 분리 |
| 전위 절연 2 사이 | RL 출력 및 시스템 전압 |
| 전위 절연 유형 2 | 안전 분리 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
| DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 커넥션 터미널 |
스크류 터미널
스프링 타입 터미널 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 16 AWG |
| 크림프 커넥터 없는 유연 도체 AWG | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 94 |
| 폭 치수 | 135 |
| 깊이 치수 | 121 |
| 순중량 | 499 |
| 총중량 | 519 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7a |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242207 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013153 |
| 용량 | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
선택적 액세서리
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User License PNOZmulti Configurator, 추가 작업장에서 사용할 수 있는 풀버전,
전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키,
기본 라이선스 확장에만 유효함.
주의: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서 소프트웨어를로드할 수 있습니다.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Lite License PNOZmulti Configurator,
PNOZmulti m0p 및 mm0p로 제한되는 풀 버전,
작업장에서 사용 가능, m0p 및 mm0p 내에서 전체 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
소프트웨어 PNOZmulti Configurator 정식 버전의
기존 Basic License 버전 번호를 업그레이드하기 위한 업그레이드 라이선스,
전체 기능을 활성화하는 라이선스 키.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgrade License PNOZmulti Configurator, 기존 User License의 버전 번호업그레이드용,
전체 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다
.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basic Service License PNOZmulti Configurator, 작업장에서
서비스 버전 사용 용도, 서비스 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다
.
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User Service License PNOZmulti Configurator, 추가 작업장에서
서비스 버전 사용 용도, 서비스 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다!
필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Lite Service License PNOZmulti Configurator,
PNOZmulti m0p 및 mm0p로 제한된 서비스 버전 사용 용도,
작업장에서 사용, 서비스 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade Service License PNOZmulti Configurator, 기존 Basic ServiceLicense의 버전 번호 업그레이드용,
전체 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다!
필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade Service License PNOZmulti Configurator, 기존 User ServiceLicense의버전 번호 업그레이드용,
전체 기능을 활성화하기 위한
라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다!
필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Tool Kit
779000
케이스에 들어 있는 액세서리 패키지는 다음으로 구성됩니다. 칩 카드 32 kB,sealPNOZmulti
m1p, PU = 10개, 칩 카드 리더, 프로그래밍 케이블 PNOZmulti,
시스템 설명서 PNOZmulti.
필수적 액세서리
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
작업장에서 정식 버전 사용을 위한
소프트웨어 PNOZmulti Configurator용 Basic License,
전체 기능을 활성화하는 라이선스 키.