text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ m0p base unit not expandable

Número de producto: 773110
GTIN: 4046548013153
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti Classic, dispositivo base, no ampliable (módulos de enlace, 1 módulo de bus de campo conectable), interface serie RS232, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductor seguras, 2 salidas de relé seguras. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejar...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Microcontroles configurables seguros PNOZmulti Classic, dispositivo base, no ampliable (módulos de enlace, 1 módulo de bus de campo conectable), interface serie RS232, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductor seguras, 2 salidas de relé seguras. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Finalidad de U1 Alimentación del sistema  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Finalidad de U2 Alimentación salidas semic.  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2
Separación potencial U2 sí  
Número de entradas digitales 20  
20  
Núm. máx. entrada conductora U_B <= 26,4 V : 20  
U_B > 26,4 V : 15  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada no  
N.º salidas por semiconductor 4  
Sep. pot. de salidas semi. sí  
Salida semic. resist. corto. sí  
Número de salidas auxiliares 1  
Sep. galv. no seg. salida sem. sí  
Prot. cort. no seg. sal. sem. sí  
Niv.señal en 1 sal.sem.no seg. UB - 0,5 V DC con 0,5 A  
N.º salidas tactos de prueba 4  
Número de salidas de relé 2  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 6  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 6  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 3  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Separación potencial sal.relé sí  
Número de salidas de cascada 1  
Sep.galv. casc. sal.sem.n.s. no  
Número de interfaces RS 232 1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Separación de pot. 1 entre Salida semi. y tensión sist.  
Tipo de separación de pot. 1 separación segura  
Separación de pot. 2 entre Salida relé y tensión de sist.  
Tipo de separación de pot. 2 separación segura  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 16 AWG  
Cond.flex AWG sin term. (b.r.) 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 135  
Dimensión Profundidad 121  
Peso neto 499  
Peso bruto 519  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013153  
Volumen 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Obligatorios

PSS Conv USB / RS 232
PSS Conv USB / RS 232 305160
Adaptador para el cambio de interface USB a RS232.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Licencia básica del software PNOZmulti Configurator para usar la versión completa en una estación de trabajo, clave de licencia parahabilitar la funcionalidad completa.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Chip card PNOZmulti, 1 ud., 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Chip card PNOZmulti, 1 ud., 32 kB.
PNOZ m1p Juego con bornes de muelle
PNOZ m1p Juego con bornes de muelle 783100
1 juego bornes de resorte para dispositivos base PNOZmulti Classic. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZ m1p Juego con Bornes de Tornillo
PNOZ m1p Juego con Bornes de Tornillo 793100
1 juego bornes de tornillo enchufables, dispositivos base PNOZmulti Classic. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Accesorios Opcionales

User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licencia de usuario PNOZmulti Configurator, versión completa para usaren una estación de trabajo adicional, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa, válida solo para ampliar una licencia básica. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licencia Lite PNOZmulti Configurator, versión completa limitada a PNOZmulti m0p y mm0p, para usar en una estación de trabajo, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa en la familia m0p y mm0p. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licencia de actualización del número de versión de una licencia básica existente a la versión completa del software PNOZmulti Configurator, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Licencia de actualización PNOZmulti Configurator, para actualizar elnúmero de versión de una licencia de usuario previa, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Licencia de servicio básica PNOZmulti Configurator, para el uso de laversión de servicio en una estación de trabajo, clave de licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Licencia de servicio de usuario PNOZmulti Configurator, para el uso dela versión de servicio en una estación de trabajo adicional, clave de licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Licencia de servicio Lite PNOZmulti Configurator, para el uso de laversión de servicio limitado a PNOZmulti m0p y mm0p, uso en una estación de trabajo, clave de licencia para habilitar lafuncionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Licencia de servicio de actualización PNOZmulti Configurator, paraactualizar el número de versión de una licencia de servicio básica previa, clave delicencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Licencia de servicio de actualización PNOZmulti Configurator, paraactualizar el número de versión de una licencia de servicio de usuario previa, clavede licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
PNOZmulti Tool-Kit
PNOZmulti Tool-Kit 779000
Paquete de accesorios en maletín, compuesto por: chip card 32 kB, sello PNOZmulti m1p, VE = 10 ud., lector de chip card, cable de programación PNOZmulti, manual del sistema PNOZmulti. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Clavija de terminación PNOZmulti. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Chip card PNOZmulti, juego 10 ud., 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Chip card PNOZmulti, juego 10 ud., 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Lector de chip card para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Soporte de chip card, para PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Etiqueta adhesiva para chip card, microcontroles PNOZmulti, 12 unidades.