text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m0p base unit not expandable

Numéro de l'article: 773110
GTIN: 4046548013153
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti Classic, basismodule, niet uitbreidbaar (linkmodulen, 1 veldbusmodule aansluitbaar), seriële interface RS232, 20 veilige digitale ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen, 2 veilige relaisuitgangen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal ...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti Classic, basismodule, niet uitbreidbaar (linkmodulen, 1 veldbusmodule aansluitbaar), seriële interface RS232, 20 veilige digitale ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen, 2 veilige relaisuitgangen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Doel van U1 Voeding van het systeem  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Doel van U2 Voeding van de HL-uitgangen  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2
Potentiaalscheiding U2 ja  
Aantal digitale ingangen 20  
20  
Max. aantal stroomvoer. ing. U_B <= 26,4 V : 20  
U_B > 26,4 V : 15  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
Aantal halfgeleideruitgangen 4  
Potentiaalscheiding van HGU ja  
HGU kortsluitvast ja  
Aantal hulpuitgangen 1  
galv. sch. niet-veil. HG-uitg ja  
Kortsl.beveil. niet-veil. HGU ja  
Sign.niv. bij 1 niet-veil. HGU UB - 0,5 V DC bij 0,5 A  
Aantal testpulsuitgangen 4  
Aantal relaisuitgangen 2  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Potentiaalscheiding RLA ja  
Aantal cascadeeruitgangen 1  
galv. scheid. casc.-hulp-HGU nee  
Aantal RS-232-poorten 1  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Potentiaalscheiding 1 tussen HL-uitgang en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 1 Veilige scheiding  
Potentiaalscheiding 2 tussen RL-uitgang en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 2 Veilige scheiding  
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 16 AWG  
Flex dr. AWG zonder krimpconn. 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 135  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 499  
Brutogewicht 519  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013153  
Volume 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires optionnels

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,532.79
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licence utilisateur PNOZmulti Configurator, version intégrale pourutilisation sur un poste de travail supplémentaire, clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète, uniquement valide pour l’extension d’unelicence de base. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargédepuis la page d’accueil Pilz.
€187.31
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licence lite PNOZmulti Configurator, version intégrale avec limitation au PNOZmulti m0p et mm0p, pour utilisation sur un poste de travail, clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète sur m0p et mm0p. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peutêtre téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€236.96
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€344.73
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€206.95
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licence de mise à jour pour la mise à niveau du numéro de version d’unelicence de base existante pour la version intégrale du logiciel PNOZmulti Configurator, clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète.
€225.68
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Licence de mise à jour PNOZmulti Configurator, pour la mise à niveau dunuméro de version d’une licence utilisateur existante, clé de licence pour l’activation dela fonctionnalité complète. Attention : ne contient pas de logiciel !Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€119.16
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,031.35
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Licence de maintenance de base PNOZmulti Configurator, pourl’utilisation de la version de maintenance sur un poste de travail, clé de licence pour l’activationde la fonctionnalité de maintenance. Attention : ne contient pas de logiciel !Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€232.45
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,092.05
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Licence de maintenance utilisateur PNOZmulti Configurator, pourl’utilisation de la version de maintenance sur un poste de travail supplémentaire, clé de licencepour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€86.89
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Licence de maintenance lite PNOZmulti Configurator, pour l’utilisationde la version de maintenance avec la limitation au PNOZmulti m0p et mm0p, pourl’utilisation sur un poste de travail, clé de licence pour l’activation de lafonctionnalité de maintenance. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peutêtre téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€109.37
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Licence de maintenance de mise à jour PNOZmulti Configurator, pour lamise à niveau du numéro de version d’une licence de maintenance de base existante, clé delicence pour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€104.16
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Licence de mise à jour de maintenance PNOZmulti Configurator, pour lamise à niveau du numéro de version d’une licence de maintenance utilisateur existante,clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€56.31
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€936.69
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Ensemble d’accessoires dans le coffret composé de: Carte à puce 32 Ko, opercule de scellage PNOZmulti m1p, UE = 10 pièces, lecteur de carte à puce, câble de programmationPNOZmulti, manuel du système PNOZmulti. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€241.20
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Fiche de terminaison PNOZmulti. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€17.93
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM 779200
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10 pièces, 8 Ko.
€125.79
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10, 32 ko.
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Support pour carte à puce, pour PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Étiquettes pour carte à puce, micro automates configurables PNOZmulti,12 pièces
€12.47

Accessoires obligatoires

PSS CON USB / RS 232
PSS CON USB / RS 232 305160
Adaptateur pour la mise en œuvre de l’interface USB sur RS232.
€110.91
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Licence de base pour logiciel PNOZmulti Configurator pour l’utilisationde la version intégrale sur un poste de travail, clé de licence pourl’activation de la fonctionnalité complète.
€503.27
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB 779201
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 8 ko.
€13.85
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.
€21.91
PNOZ m1p Jeu de borniers à ressort
PNOZ m1p Jeu de borniers à ressort 783100
1 jeu de borniers à ressorts pour appareils de base PNOZmulti classique. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€45.02
PNOZ m1p Jeu de borniers à vis
PNOZ m1p Jeu de borniers à vis 793100
1 jeu de borniers à vis débrochables, appareils de base PNOZmulti classique. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€45.02