Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176158","name":"PMCtendo AC2.73/1/M/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.73/1/M/1/1/4/H/3
Tuotenumero: 8176158
GTIN:
with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 12.00 Nm Io =
7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |