text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCtendo AC2.73/1/M/1/1/4/H/3

Produktnummer: 8176158
GTIN: 
with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
 
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Nettovægt 16000  g
Bruttovægt 18400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)