text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo AC2.73/1/M/1/1/4/H/3

Artikelnummer: 8176158
GTIN: 
with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
 
Skyddsklass hus IP65  
Nettovikt 16000  g
Bruttovikt 18400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)