text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo AC2.73/1/M/1/1/4/H/3

Productnummer: 8176158
GTIN: 
with brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
 
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Nettogewicht 16000  g
Brutogewicht 18400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)