Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8164068","name":"PMCprimo 16+.00/0/1/6/5","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/1/6/5
Tuotenumero: 8164068
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen, Software options: Soft PLC, Motion Generator
Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software options: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.
Yleisdata
| Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
Analogiset tulot
| Analogisten tulojen lukumäärä | 2 |
| Analogisten tulojen tyyppi | Jännite |
| Erotuskyky, analogiset tulot | 12 Bit |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 16 |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Analogiset lähdöt
| Analogisten lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Analogisten lähtöjen tyyppi | Jännite |
| Erotuskyky, analogiset lähdöt | 12 Bit |
Ethernet-liitäntä
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
CANopen-liitäntä
| CANopen-liitäntöjen lukumäärä | 4 |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
MODBUS
| MODBUS-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 280 mm |
| Leveysmitta | 64 mm |
| Syvyysmitta | 181 mm |
| Nettopaino | 2000 g |
| Bruttopaino | 2100 g |