Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8164068","name":"PMCprimo 16+.00/0/1/6/5","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/1/6/5
Número do produto: 8164068
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen, Software options: Soft PLC, Motion Generator
Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software options: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.
Dados gerais
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Analoge ingangen
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de saídas analógicas | Tensão |
| Resolução Entradas analógicas | 12 Bit |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 16 |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Saídas analógicas
| Número de saídas analógicas | 2 |
| Tipo de saídas analógicas | Tensão |
| Resolução das saídas analógica | 12 Bit |
Interface Ethernet
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Interface CANopen
| Número de interfaces CANopen | 4 |
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
MODBUS
| Número de interfaces MODBUS | 1 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 280 mm |
| Dimensão de profundidade | 181 mm |
| Dimensão de profundidade | 64 mm |
| Peso líquido | 2000 g |
| Peso bruto | 2100 g |