Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8164068","name":"PMCprimo 16+.00/0/1/6/5","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/1/6/5
Product ID: 8164068
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen, Software options: Soft PLC, Motion Generator
Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software options: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.
般數據
| Approval | CE |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| U2 的用途 | 週邊設備供電 |
| 電源類型 2 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 2 |
| 類比輸入的類型 | 電壓 |
| 類比輸入解析度 | 12 Bit |
入口
| 數位輸入數量 | 16 |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
模擬量輸出
| 類比輸出數 | 2 |
| 類比輸出的類型 | 電壓 |
| 解析度,類比輸出 | 12 Bit |
乙太網路介面
| 乙太網路介面數量 | 1 |
CANopen接口
| CANopen介面數量 | 4 |
串列介面
| RS 232 介面數量 | 1 |
MODBUS
| MODBUS介面數量 | 1 |
機械數據
| 高度尺寸 | 280 mm |
| 寬度尺寸 | 64 mm |
| 深度尺寸 | 181 mm |
| 淨重 | 2000 g |
| 毛重 | 2100 g |