text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCprimo 16+.00/0/1/6/5

Numer produktu: 8164068
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software options: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software options: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.

Potwierdzenie CE  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Ilość wejść analogowych 2  
Typ wejść analogowych Napięcie  
Rozdzielczość wejść analog. 12  Bit
Ilość wejść cyfrowych 16  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Ilość wyjść analogowych 2  
Rodzaj wyjść analogowych Napięcie  
Rozdzielczość wyjść analogowyc 12  Bit
Ilość złączy Ethernet 1  
Ilość złączy CANopen 4  
Ilość złączy RS-232 1  
Ilość złączy MODBUS 1  
Wysokość 280  mm
Szerokość 64  mm
Głębokość 181  mm
Ciężar netto 2000  g
Ciężar brutto 2100  g