Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8164068","name":"PMCprimo 16+.00/0/1/6/5","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/1/6/5
Artikelnummer: 8164068
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen, Software options: Soft PLC, Motion Generator
Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software options: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.
Generell information
| Godkännande | CE |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar | 2 |
| Typ analoga ingångar | Spänning |
| Upplösning, analoga ingångar | 12 Bit |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 16 |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Analoga utgångar
| Antal analoga utgångar | 2 |
| Typ analoga utgångar | Spänning |
| Upplösning, analoga utgångar | 12 Bit |
Ethernet-gränssnitt
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
CANopen-gränssnitt
| Antal CANopen anslutningar | 4 |
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar | 1 |
MODBUS
| Antal MODBUS anslutningar | 1 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 280 mm |
| Mått bredd | 64 mm |
| Mått djup | 181 mm |
| Nettovikt | 2000 g |
| Bruttovikt | 2100 g |