Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"325905","name":"FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Vastaava kuva
FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA
Tuotenumero: 325905
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
suhteellinen asteikko, 0 - 10 / 470 kOHM, ajan asetus kiertonupilla,
suojausluokka IP66.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Nettopaino | 20 g |
Bruttopaino | 20 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548017809 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27379106 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002586 |