Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"325905","name":"FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Similaire à l’illustration
FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA
Numéro de l'article: 325905
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade,
échelle relative, 0 - 10 / 470KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif,
indice de protection I... Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle relative, 0 - 10 / 470KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif, indice de protection IP66.
Données generales
Homologation | - |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Poids net | 20 g |
Poids brut | 20 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548017809 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27379106 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002586 |