Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"325905","name":"FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA
Ürün numarası: 325905
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
bağıl ölçek, 0 - 10/470 kOhm, zaman ayarı döner düğme ile yapılır,
koruma tipi IP66.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Net agirlik | 20 g |
Brüt ağırlık | 20 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548017809 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27379106 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC002586 |