Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"325905","name":"FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA
Numero dell'articolo: 325905
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm,
scala relativa, 0 - 10 / 470KOHM, impostazione tempo mediante selettorerotativo,
grado di protezione IP66.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Peso netto | 20 g |
Peso lordo | 20 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548017809 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379106 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |