text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA

Artikelnummer: 325905
GTIN: 4046548017809
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 470 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung -  
 
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Betauung zulässig ? unzulässig  
Einbaulage beliebig  
Nettogewicht 20  g
Bruttogewicht 20  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017809  
Volumen 0.344  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr