text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op Protective Column-165/1

Tuotenumero: 630953
GTIN: 4046548068917
Alumiiniprofiili, pituus 165 cm. Yhdessä "PSEN op Protective Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.

Yksikkö

Hintasi

€267.66

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Alumiiniprofiili, pituus 165 cm. Yhdessä "PSEN op Protective Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.

Hyväksyntä -  
 
Kotelon materiaali Alumiini  
Nettopaino 10830  
Bruttopaino 11400  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27273791  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068917  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 koostuu ruostumattomasta teräksestävalmistetusta pohjalevystä ja 3 jousesta ja vastaavista kiinnikkeistä.Yhdessä "PSEN op Protective Column/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
€55.05
PSEN op Protective Bracket-6/1
PSEN op Protective Bracket-6/1 630957
Asennussarja, jossa 6 asennusprofiilia yli 120 cm pituisten "PSEN op.../1" -sarjan turvavaloverhojen kiinnittämiseen sopivaanalumiiniprofiiliin”PSEN op Protective Column/1”.
€42.25
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Asennussarja, jossa 4 kiinnitysprofiilia "PSEN op Mirror .../1" -sarjan kääntöpeilin kiinnittämiseen sopivaanalumiiniprofiiliin "PSEN op Protective Column/1".
€39.70