text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op Protective Column-165/1

제품 번호: 630953
GTIN: 4046548068917
길이 165 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 -  
 
하우징 소재 알루미늄  
순중량 10830  
총중량 11400  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27273791  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068917  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1은 스테인리스 스틸 소재의 베이스 플레이트와 스프링 3개 및 해당 부착물로 이루어집니다. “PSEN op Protective Column" 및 해당 장착 브래킷 "PSEN opProtective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op Protective Bracket-6/1
PSEN op Protective Bracket-6/1 630957
120 cm 이상의 라이트 가드 길이용 “PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드를 해당 알미늄 프로파일 PSEN op Protective Column/1에 고정하기 위한 장착 프로파일 6개를 포함한 장착 키트.
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
“PSEN op Mirror .../1” 시리즈의 반사 거울을 해당 알미늄 프로파일 "PSEN op Protective Column/1"에 고정하기 위한 장착 프로파일 4개를 포함한 장착 키트.