text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op Protective Column-165/1

Productnummer: 630953
GTIN: 4046548068917
Aluminiumprofiel met een lengte van 165 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.

Eenheid

Uw prijs

€267.66

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Aluminiumprofiel met een lengte van 165 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.

Goedkeuring -  
 
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Nettogewicht 10830  
Brutogewicht 11400  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27273791  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068917  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 bestaat uit een roestvrijstalen bodemplaat en 3 veren en een passende bevestiging. Met "PSEN op Protective Column" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
€55.05
PSEN op Protective Bracket-6/1
PSEN op Protective Bracket-6/1 630957
Montagekit met 6 montageprofielen voor de bevestiging van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" voor eenlichtschermlengte van meer dan 120 cm in het betreffende aluminiumprofiel "PSEN opProtective Column/1".
€42.25
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Montagekit met 4 montageprofielen voor de bevestiging van eenafbuigspiegel uit de serie "PSEN op Mirror .../1" in het betreffende aluminiumprofiel"PSEN op Protective Column/1".
€39.70