Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630953","name":"PSEN op Protective Column-165/1","price":"2034.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op Protective Column-165/1
Produktnummer: 630953
GTIN: 4046548068917
Aluminiumprofil med længden 165 cm. Sammen med "PSEN op Protective
Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket"
opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig
mekanisk påvirkning.
Styk
Din pris
Kr.2,034.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Aluminiumprofil med længden 165 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Mekaniske data
| Husets materiale | Aluminium |
| Nettovægt | 10830 |
| Bruttovægt | 11400 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068917 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 består af en grundplade af rustfrit stål
og 3 fjedre samt passende fastgørelse. Sammen med "PSEN op
Protective Column" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective
Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod
kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.418.00
PSEN op Protective Bracket-6/1
630957
Monteringssæt med 6 monteringsprofiler til fastgørelse af et
sikkerhedslysgitter i serien "PSEN op.../1" til lysgitterlængder
større end 120 cm i den passende aluminiumprofil "PSEN op Protective
Column/1".
Kr.321.00
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Monteringssæt med 4 monteringsprofiler til fastgørelse af etomdirigeringsspejl
i serien "PSEN op Mirror .../1" i den passende aluminiumprofil "PSEN
op Protective Column/1".
Kr.302.00