Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"632500","name":"PSEN opII protective column-060","price":"166.12","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}

Vastaava kuva
PSEN opII protective column-060
Tuotenumero: 632500
"PSEN opII protective column-60" suojapilari valoverhoille, joiden
pituus on alle 450 mm. Suojaa valoverhoa voimakkaalta
mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen
kanssa... Lisää
Hintasi
€166.12
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
"PSEN opII protective column-60" suojapilari valoverhoille, joiden pituus on alle 450 mm. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa.
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 60 °C |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | Alumiini |
Mitta korkeus | 624 mm |
Leveysmitta | 96 mm |
Syvyysmitta | 68 mm |
Nettopaino | 2100 g |
Bruttopaino | 5800 g |
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272792 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548096125 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76109090 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet

PSEN opII adjustable base unit
632037
Säädettävä PSEN opII -jalusta on lisävaruste PSEN opII
-peilipilarille ja tarjoaa lisäsuojaa voimakkaita mekaanisia
vaikutus vastaan. Lisäksi peilipilari voidaan säätää ja sovittaa alustanepätasaisuuksiin.
€132.23

PSEN screw set mirror column
632012
Sarja sisältää 3x kiinnitysruuvia PSENopII-peilipilaria tai
PSEN opII -jalustaa varten.
€20.84

PSEN opII slot nuts
632512
T-mutterit lisävarusteiden asentamiseen PSEN opII -valoverhon
tai suojapilarin profiiliin. Pakkauskoko 4 kpl.
€22.33