Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"632500","name":"PSEN opII protective column-060","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN opII protective column-060
Ürün numarası: 632500
GTIN: 4046548096125
450 mm uzunluğa kadar emniyet ışık perdeleri için koruyucu kolon
"PSEN opII protective column-60". Ağır mekanik darbelere karşı ışık
korumalarının korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet
ışık korumasıyla kullanım içindir.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
450 mm uzunluğa kadar emniyet ışık perdeleri için koruyucu kolon "PSEN opII protective column-60". Ağır mekanik darbelere karşı ışık korumalarının korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-25
60 |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Yükseklik boyutu | 624 |
| Genislik boyutu | 96 |
| Derinlik boyutu | 68 |
| Net agirlik | 2100 |
| Brüt ağırlık | 5800 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272792 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096125 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN screw set mirror column
632012
Set, PSEN opII ayna kolonu veya PSEN opII ayarlanabilir
temel ünitesi için 3 adet sabitleme vidası içerir.
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi, "PSEN opII Mirror Column" içinisteğe
bağlı bir aksesuardır ve ağır mekanik darbelere karşı ek koruma
sağlar. Ayna sütunu aynı zamanda düzensiz özelliklere göre ayarlanabilir
ve uyarlanabilir.
PSEN opII slot nuts
632512
PSEN opII ışık koruması veya koruyucu kolon profiline
aksesuar takmak için yuva somunları. Minimum paket içeriği 4 parça.